VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Příruba
065B2426
VFG2 PN16 250/400 2cestná příruba přívodní/vratná
065B2426
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Alternativní použití VSP | Dálkové vytápění |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| Charakteristika průtoku | Lineárně optimalizováno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Uvolnění tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 400 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.20 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.15 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.31 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.25 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.20 |
| Material Description | VFG2 PN16 250/400 2-way fla flow/ret VBE |
| Materiál kuželky ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4313 |
| Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | VFG2 PN16 250/400 2cestná příruba přívodní/vratná |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.05 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 250 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 200 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| SCIP dossier no. | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| SCIP dossier product name | VFG DN150-250 - 2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Standard připojení | EN 1092-1 |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ těsnění | Metal sealing cone |
| Typ výrobku | VFG 2 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 250 |
| Verze montáže | volná |
| Zdvih [mm] | 24.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 562 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 562 Kilogram |
| Objem | 977.4 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |