Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Příruba

065B2425

VFG2 PN16 200/320 2cestná příruba přívodní/vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Alternativní použití VSPDálkové vytápění
AplikaceDálkové vytápění
Charakteristika průtokuLineárně optimalizováno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceUvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]320 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.20
Kavitační faktor 100 %0.15
Kavitační faktor 25 %0.33
Kavitační faktor 50 %0.27
Kavitační faktor 75 %0.20
Material DescriptionVFG2 PN16 200/320 2-way fla flow/ret VBE
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4313
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisVFG2 PN16 200/320 2cestná příruba přívodní/vratná
Vlastnosti
Hodnota
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.05
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]200 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
SCIP dossier no.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dossier product nameVFG DN150-250 - 2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 16
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 200
Verze montáževolná
Zdvih [mm]24.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost319.5 Kilogram
Čistá hmotnost319.5 Kilogram
Objem979.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421803424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm