Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Příruba, G 2 1/2 A

003H6374

AVP PN25 50/25 0,2-1,0 příruba přívodní

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. tlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.34
Kavitační faktor 25 %0.58
Kavitační faktor 50 %0.52
Kavitační faktor 75 %0.50
Material DescriptionAVP PN25 50/20 0,2-1,0 flange flow
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Vlastnosti
Hodnota
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVP PN25 50/25 0,2-1,0 příruba přívodní
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]50 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVP
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 2 1/2 A
Velikost ventiluDN 50
Verze montážePrůtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.372 Kilogram
Čistá hmotnost14.372 Kilogram
Objem25.975 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421538753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm