AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 160 cm²
003G5622
Funkce: Regulátor dif. tlaku
003G5622
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Regulátor dif. tlaku |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Material Description | AFP(B) 2 PN40 0,1-1 160cm2 blue |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
| Materiál těla | Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Popis | Differential pressure actuator |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - Tlakové, průtokové |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 40 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] [max.] | 125 mm |
| Průměr [mm] [min.] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spring colour | blue |
| Třída tlaku | PN 40 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AFP(B) 2 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 160 cm² |
| Verze montáže | volná |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.215 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14 Kilogram |
| Objem | 49.619 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |