AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²
003G5599
Funkce: Regulátor průtoku
003G5599
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Funkce | Regulátor průtoku |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
| Materiál těla | Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno |
| Montáž (přívod / zpátečka) | flow |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pohony - Tlakové, průtokové |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 40 bar |
| Průměr [mm] [max.] | 250 mm |
| Průměr [mm] [min.] | 150 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Žádný |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 40 |
| Typ nastavení | Fixed |
| Typ výrobku | AFQ 2 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 320 cm² |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 19.857 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15.5 Kilogram |
| Objem | 44.882 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162374733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |