Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²

003G5598

Funkce: Regulátor průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor průtoku
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring
Materiál membrány pohonuEPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál tělaOcel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Montáž (přívod / zpátečka)flow
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]0.2 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.2 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPohony - Tlakové, průtokové
Provozní tlak [bar] [max.]40 bar
Průměr [mm] [max.]250 mm
Průměr [mm] [min.]150 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuŽádný
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 40
Typ nastaveníFixed
Typ výrobkuAFQ 2
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]320 cm²
Verze montáževolná

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.7 Kilogram
Čistá hmotnost15.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem45.731 Liter
EAN/UPC5710104096544