Olej AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Žlutá
003G1471
Funkce: Redukční ventil
003G1471
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Žlutá |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Redukční ventil |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow |
| Materiál těla | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Popis | AFD OLEJ PB25 0,1-0,7 250 cm2 žlutá |
| Přípustná media | Termo oil |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - Tlakové, průtokové |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 25 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] [max.] | 50 mm |
| Průměr [mm] [min.] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulátor tlaku | Redukční ventil |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | Olej AFD |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 250 cm² |
| Verze montáže | Průtok |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 47.317 Liter |
| EAN/UPC | 5702421815571 |