Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

Olej AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², ČERVENÁ

003G1041

Funkce: Redukční ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČERVENÁ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRedukční ventil
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
Materiál tělaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PopisAFD OLEJ PB25 3-12 32 cm2 červená
Přípustná mediaTermo oil
Product line08
Produktová skupinaPohony - Tlakové, průtokové
Provozní tlak [bar] [max.]25 bar
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [max.]50 mm
Průměr [mm] [min.]15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRedukční ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuOlej AFD
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]32 cm²
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.045 Kilogram
Čistá hmotnost9.045 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem26.772 Liter
EAN/UPC5702421808559