Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Rozdělovače průtoku, Pro ventily: VFGS2

065B2779

Rozdělovač průtoku pro ventily VFGS2 DN100, 125

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFD DN 100/125
PopisRozdělovač průtoku pro ventily VFGS2 DN100, 125
Pro velikost ventiluDN 100DN 125
Pro ventilyVFGS2
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuRozdělovače průtoku
Uložení bateriíNo
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]125 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]100 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.413 Kilogram
Čistá hmotnost2.413 Kilogram
Objem4.719 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm