Rozdělovače průtoku, Pro ventily: VFGS2
065B2776
Rozdělovač průtoku pro ventily VFGS2 DN25, 32
065B2776
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FD DN 25/32 |
| Popis | Rozdělovač průtoku pro ventily VFGS2 DN25, 32 |
| Pro velikost ventilu | DN 25DN 32 |
| Pro ventily | VFGS2 |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Rozdělovače průtoku |
| Uložení baterií | No |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] | 32 mm |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] | 25 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.28 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.232 Kilogram |
| Objem | 1.933 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |