Rozdělovače průtoku, Pro ventily: VFGS2
065B2775
Rozdělovač průtoku pro ventily VFGS2 DN15, 20
065B2775
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | FD DN 15/20 |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Popis | Rozdělovač průtoku pro ventily VFGS2 DN15, 20 |
| Pro velikost ventilu | DN 15DN 20 |
| Pro ventily | VFGS2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Rozdělovače průtoku |
| Uložení baterií | No |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] | 20 mm |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] | 15 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.199 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.199 Kilogram |
| Objem | 1.87 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |