AVD(S)A Pružina pro páku
003N0522
AVD(S)A Pružina pro páku
003N0522
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | AVD(S)A Spring for the handle, I-p |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Popis | AVD(S)A Pružina pro páku |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pružina |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.026 Kilogram |
| Objem | 0.187 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |