Membrána, EPDM, Voda (AGFW FW510)
003N0065
AVDA Pouzdro membrány
003N0065
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | EPDM |
| Material Description | MEMBRAN |
| Popis | AVDA Pouzdro membrány |
| Přípustná media | Voda (AGFW FW510) |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Membrána |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.546 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.519 Kilogram |
| Objem | 1.49 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |