Danfoss logo
Nipple, G1/16-R3/8

Spojka, G1/16-R3/8

003L5042

Spojka, G1/16-R3/8

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálMosaz CW617N
Material DescriptionNipple, G1/16-R3/8
Množství na formát balení20 pc
PopisSpojka, G1/16-R3/8
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuTlaková armatura pro připojení impulsních trubek
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1/16 R3/8
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]16 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.039 Kilogram
Čistá hmotnost0.038 Kilogram
Objem0.009 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421600108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm