Impulsní trubky, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Pro typ produktu: AVPL
003L3561
Sada impulsní trubky AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Materiál | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Popis | Sada impulsní trubky AH G1/16#, fi3x1,5m |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Pro typ produktu | AVPL |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Průměr [mm] | 3 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Impulsní trubky |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 1/16 |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] | 15 mm |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] | 15 mm |
| Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] | 16 bar |
| Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] | 16 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.09 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.09 Kilogram |
| Objem | 0.22 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |