Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsní trubky, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Pro typ produktu: AV(P)QM (T)

003H6929

Imp.trubka pro tlak.red.pro AV řadu 1 ks

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálCOPPER
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
Množství na formát balení25 pc
PopisImp.trubka pro tlak.red.pro AV řadu 1 ks
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAV(P)QM (T)
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]6 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 1/2
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]50 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]15 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]25 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]25 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.16 Kilogram
Čistá hmotnost0.146 Kilogram
Objem0.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm