Spojovací kus K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Spojovací kus K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Materiál | Tvárná litina GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Popis | Spojovací kus K3, M45 / 3 x M45 |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| SCIP dossier no. | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
| SCIP dossier product name | Combination Piece K3 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Připojovací díly |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.237 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.237 Kilogram |
| Objem | 1.13 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |