Danfoss logo
Combination piece K2, M45 / 2 x M45

Spojovací kus K2, M45 / 2 x M45

003H6855

Spojovací kus K2, M45 / 2 x M45

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
MateriálTvárná litina GGG 40.3
Material DescriptionCombination Piece K2, M45 / 2 x M45
Množství na formát balení10 pc
PopisSpojovací kus K2, M45 / 2 x M45
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
SCIP dossier no.0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c
SCIP dossier product nameCombination Piece K2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuPřipojovací díly
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.998 Kilogram
Čistá hmotnost0.998 Kilogram
Objem1.12 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421544440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm