Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsní trubky, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Měď Cu-DHP CW024A H040, Pro typ produktu: AV(P)QM (T)

003H6854

Sada impulsní trubky AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálMěď Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Množství na formát balení8 pc
Popis,fi 6x1,5m
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAV(P)QM (T)
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]6 mm
SCIP dossier no.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 1/2
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]50 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]15 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.424 Kilogram
Čistá hmotnost0.292 Kilogram
Objem3.538 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm