Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsní trubky, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Měď Cu-DHP CW024A H040, Pro typ produktu: AV(P)QM (T)

003H6853

Sada impulsní trubky AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálMěď Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m
Množství na formát balení8 pc
Popis,fi 6x1,5m
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAV(P)QM (T)
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]6 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 3/8
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]50 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]15 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.384 Kilogram
Čistá hmotnost0.252 Kilogram
Objem3.267 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens