Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Verze montáže: Průtok

003H6851

Pohon a sousední část PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 přívodní

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.30 bar
PopisPohon a sousední část PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 přívodní
Pro typ produktuAVPQ4
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.596 Kilogram
Čistá hmotnost4.568 Kilogram
Objem9.455 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm