Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Pohon PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/ret/flo
003H6847
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Popis | Pohon PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Pro typ produktu | SAVA, SAVD |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.409 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.409 Kilogram |
| Objem | 7.9 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |