Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Pohon PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]3.00 bar
PopisPohon PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo
Pro typ produktuAVA, AVD
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.745 Kilogram
Čistá hmotnost4.745 Kilogram
Objem9.574 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm