Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVQT, AVQMT, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6843
Pohon PN25 AVQT, AVQMT vratný
003H6843
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
| Popis | Pohon PN25 AVQT, AVQMT vratný |
| Pro typ produktu | AVQT, AVQMT |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| SCIP dossier product name | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.33 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.13 Kilogram |
| Objem | 5.853 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |