Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Verze montáže: Průtok

003H6837

Pohon a sousední část PN25 3-11 AVP přívodní

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]3.00 bar
PopisPohon a sousední část PN25 3-11 AVP přívodní
Pro typ produktuAVP
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
SCIP dossier no.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.892 Kilogram
Čistá hmotnost4.882 Kilogram
Objem9.71 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm