Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6833
Pohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AVPQ vratné
003H6833
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Popis | Pohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AVPQ vratné |
| Pro typ produktu | AVPQ |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| SCIP dossier no. | 92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23 |
| SCIP dossier product name | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.442 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.442 Kilogram |
| Objem | 9.504 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |