Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6832
Pohon a sousední část PN25 3-11 AVP vratné
003H6832
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Popis | Pohon a sousední část PN25 3-11 AVP vratné |
| Pro typ produktu | AVP |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.594 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.594 Kilogram |
| Objem | 7.9 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |