Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6830

Pohon a sousední část PN25 0,3-2,0 AVP vratné

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return
Množství na formát balení4 pc
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.30 bar
PopisPohon a sousední část PN25 0,3-2,0 AVP vratné
Pro typ produktuAVP
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.30 bar
SCIP dossier no.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo
Verze montážeVratné potrubí

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.692 Kilogram
Čistá hmotnost2.692 Kilogram
Objem5.717 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421552773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm