Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6829

Pohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AVP vratné

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Množství na formát balení4 pc
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
PopisPohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AVP vratné
Pro typ produktuAVP
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.20 bar
SCIP dossier no.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo
Verze montážeVratné potrubí

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.652 Kilogram
Čistá hmotnost2.652 Kilogram
Objem5.717 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm