Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVPQ, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6827
Pohon PN25 mezilehlý AVPQ vratný
003H6827
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
| Popis | Pohon PN25 mezilehlý AVPQ vratný |
| Pro typ produktu | AVPQ |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| SCIP dossier product name | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.006 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.006 Kilogram |
| Objem | 4.518 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |