Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP-F, AVQ, AVQM, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6825
Pohon PN25 AVP-F vratný AVQ(M)
003H6825
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Množství na formát balení | 9 pc |
| Popis | Pohon PN25 AVP-F vratný AVQ(M) |
| Pro typ produktu | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| SCIP dossier no. | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| SCIP dossier product name | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.864 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.864 Kilogram |
| Objem | 4.481 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |