Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verze montáže: Průtok

003H6824

Pohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AV přívodní

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
PopisPohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AV přívodní
Pro typ produktuAVP
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.20 bar
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.788 Kilogram
Čistá hmotnost1.266 Kilogram
Objem4.535 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm