Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Verze montáže: Průtok
003H6823
Pohon a sousední část PN25 0,05-0,5 AV přívodní
003H6823
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.50 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.05 bar |
| Popis | Pohon a sousední část PN25 0,05-0,5 AV přívodní |
| Pro typ produktu | AVP |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 0.50 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 0.05 bar |
| SCIP dossier no. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Průtok |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.738 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.151 Kilogram |
| Objem | 4.414 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |