Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6822
Pohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AV vratné
003H6822
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return |
| Množství na formát balení | 9 pc |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Popis | Pohon a sousední část PN25 0,2-1,0 AV vratné |
| Pro typ produktu | AVP |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| SCIP dossier no. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Pohony a seřizovací díly |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.216 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.216 Kilogram |
| Objem | 4.586 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |