Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pohony a seřizovací díly, Pro typ produktu: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6821

Pohon a sousední část PN25 0,05-0,5 AV vratné

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Množství na formát balení9 pc
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.05 bar
PopisPohon a sousední část PN25 0,05-0,5 AV vratné
Pro typ produktuAVP
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.05 bar
SCIP dossier no.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_RET_T
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPohony a seřizovací díly
Uložení bateriíNo
Verze montážeVratné potrubí

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.28 Kilogram
Čistá hmotnost1.28 Kilogram
Objem4.484 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm