Impulsní trubky, 6 mm, 1500 mm, Mosaz CW617N, Pro typ produktu: AFP(Q)/B
003H0488
Měděná trubka fi 6x1mm 1,5m
003H0488
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Materiál | Mosaz CW617N |
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| Popis | Měděná trubka fi 6x1mm 1,5m |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Pro typ produktu | AFP(Q)/B |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Průměr [mm] | 6 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Impulsní trubky |
| Uložení baterií | No |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] | 50 mm |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] | 15 mm |
| Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] | 25 bar |
| Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] | 25 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.344 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.328 Kilogram |
| Objem | 3456.12 Cubic centimeter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |