Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Chladicí nádobka, 0,3 l, MD řada

003H0277

Chladicí nádobka, 0,3 l, MD řada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálOcel
Material DescriptionSEAL POTS 0,3L MD
Objem náplně [l]0.3 L
PopisChladicí nádobka, 0,3 l, MD řada
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuChladicí nádobky
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.258 Kilogram
Čistá hmotnost1.258 Kilogram
Objem4.894 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm