Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, DN 150

003G1871

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1
PopisImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN150
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPQ 24
Pro velikost ventiluDN 150
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]10 mm
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]150 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]150 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.95 Kilogram
Čistá hmotnost0.45 Kilogram
Objem25.231 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162414309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm