Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel
003G1865
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150
003G1865
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN15 |
| Popis | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Pro typ produktu | AFPQ 2 |
| Pro velikost ventilu | DN 150 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Průměr [mm] | 10 mm |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Impulsní trubky |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 320 cm² |
| Velikost připojení | G 1/4 |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] | 150 mm |
| Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] | 150 mm |
| Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] | 40 bar |
| Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] | 16 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.793 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.3 Kilogram |
| Objem | 25.231 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |