Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel

003G1858

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Množství na formát balení10 pc
PopisImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPB(-F) 2
Pro velikost ventiluDN 125
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]10 mm
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu160 cm²
Velikost připojeníG 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]125 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]125 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.343 Kilogram
Čistá hmotnost0.135 Kilogram
Objem2.24 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162414361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm