Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel

003G1845

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN10
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPQ 2
Pro velikost ventiluDN 100
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]10 mm
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu160 cm²
Velikost připojeníG 1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.431 Kilogram
Čistá hmotnost0.255 Kilogram
Objem5.04 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162414040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm