Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel
003G1835
003G1835
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN50 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Pro typ produktu | AFPQ 24 |
| Pro velikost ventilu | DN 50 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Průměr [mm] | 10 mm |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Impulsní trubky |
| Velikost pohonu | 160 cm² |
| Velikost připojení | G 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.67 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.65 Kilogram |
| Objem | 3.12 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |