Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel

003G1830

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN40
Množství na formát balení10 pc
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPQ 2
Pro velikost ventiluDN 40
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]10 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuImpulsní trubky
Velikost pohonu160 cm²
Velikost připojeníG 1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.44 Kilogram
Čistá hmotnost0.42 Kilogram
Objem1.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255136699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm