Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, DN 40

003G1822

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPB(-F) 2
Pro velikost ventiluDN 40
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]10 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuImpulsní trubky
Velikost připojeníG 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]40 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]40 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.2 Kilogram
Čistá hmotnost0.18 Kilogram
Objem0.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255136521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm