Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination pieces KF3
PopisCombination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805
SCIP dossier product nameACC. SAC HD Combination piece KF3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuPřipojovací díly
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.485 Kilogram
Čistá hmotnost1.47 Kilogram
Objem1.365 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm