Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"
003G1440
Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"
003G1440
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Combination pieces KF2 |
| Popis | Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4" |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9 |
| SCIP dossier product name | ACC. SAC HD Combination piece KF2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Připojovací díly |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.47 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.47 Kilogram |
| Objem | 1.386 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |