Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFPQ4

003G1419

Impulsní trubky pro AFPQ4 PN16 DN250

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
Množství na formát balení3 pc
PopisImpulsní trubky pro AFPQ4 PN16 DN250
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPQ4
Pro velikost ventiluDN 250
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]10 mm
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]250 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]250 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]16 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.795 Kilogram
Čistá hmotnost0.79 Kilogram
Objem17.04 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm