Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AVPQ

003G1371

Impulsní trubky pro AFPQ PN40 65/80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionAFPQ DN65 DN80
Množství na formát balení10 pc
PopisImpulsní trubky pro AFPQ PN40 65/80
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAVPQ
Pro velikost ventiluDN 65DN 80
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]10 mm
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]80 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]65 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.328 Kilogram
Čistá hmotnost0.328 Kilogram
Objem0.287 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421812211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm