Kohouty pro vytápění
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 4

HFE 3
Mísící kohouty Danfoss HFE jsou především určeny pro regulaci teploty teplonosné látky v topných systémech, kde lze akceptovat určitou propustnost uzavřených ventilů a kde není zvýšený nárok na přesnou charakteristiku ventilu.
Mísící kohouty HFE se mohou používat v kombinaci s elektrickými pohony AMB 162 a AMB 182.
HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Mísicí kohouty HRB 3, HRB 4
Mísicí kohouty Danfoss HRB jsou především určeny pro regulaci teploty teplonosné látky v topných systémech, kde lze akceptovat určitou propustnost uzavřených ventilů a kde není zvýšený nárok na přesnou charakteristiku ventilu. Mísicí kohouty HRB se mohou používat v kombinaci s elektrickými pohony AMB 162 a AMB 182.
Technické údaje:- DN 15–50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- Tmax =110 °C
- 3cestný nebo 4cestný
- Charakteristika S
- DN 15–50