Ventily pro vytápění a chlazení
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Ventily VF 2 a VF 3 nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění a chlazení.Ventily jsou určeny ke kombinaci s následujícími servopohony:
- DN 15-50 se servopohony AMV(E) 335, AMV(E) 435 nebo AMV(E) 438 SU. Se servopohony AMV(E) 25 (SU/SD) nebo AMV(E) 35 (s adaptérem 065Z0311);
- DN 65, 80 se servopohony AMV(E) 335 nebo AMV(E) 435. Se servopohonem AMV(E) 56 (s adaptérem 065Z0312);
- DN 100 se servopohony AMV(E) 55/56 nebo AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 se servopohony AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x nebo AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 se servopohony AME 685 nebo AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Ventily VL 2 a VL 3 nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění a chlazení.
Ventily jsou určeny ke kombinaci s následujícími servopohony:
- DN 15–50 se servopohony AMV(E) 435 nebo AMV(E) 438 SU. Se servopohony AMV(E) 25 (SU/SD) nebo AMV(E) 35 (s adaptérem 065Z0311).
- DN 65–80 se servopohony AMV(E) 435. Se servopohonem AMV(E) 56 (s adaptérem 065Z0312).
- DN 100 se servopohony AMV(E) 55 nebo AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD nebo AMV(E) 659 SD.
Kombinace s jinými servopohony jsou uvedeny v kapitole Příslušenství.
VMV
VMV je třícestný směšovací ventil primárně určený pro použití pro regulaci teploty topné vody.
Je možno jej kombinovat s následujícím:
• Elektrické pohony AMV(E) 10, 13
• Elektrické pohony AMV150 + AMV(E) 130/140
• Termo-hydraulické pohony ABV (verze NC pouze pro DN15 a DN20).
• VMV DN15 a DN20 mohou být dále kombinovány se přímočinnými termostatickými pohony RAVK.
VRB 2 / VRB 3
Ventily VRB nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění a chlazení.
Ventily jsou určeny ke kombinaci s následujícími servopohony:- Se servopohony AMV(E) 335, AMV(E) 435 nebo AMV(E) 438 SU.
- Se servopohony AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (s adaptérem 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Ventily VRG nabízejí kvalitní a efektivní řešení pro většinu systémů vytápění a chlazení.
Ventily jsou určeny ke kombinaci s následujícími servopohony:
- Se servopohony AMV(E) 435 nebo AMV(E) 438 SU.
- Se servopohony AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 nebo (s adaptérem 065Z0311).
Kombinace servopohonů je uvedena v kapitole „Rozměry“.